ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式高圧洗浄機 三相200V

通常単価(税別)
407,769円
税込単価
448,546円
通常出荷日:8日目

【特長】・ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです・錆や衝撃に強い71L大型ステン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 奥行(mm)
    947
  • 吐出圧力(MPa)
    7.8
  • 幅(mm)
    528
  • 給水方式
    水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
  • 電源コード長さ (m)
    5
  • 電流 (A)
    15.7(絶縁:F種)
  • 電源(V)
    三相200
  • タイプ
    モーター式 水タンク付
  • 高さ(mm)
    715
  • 質量(g)
    92000.0
  • モーター出力(kW)
    3.7
  • 水タンク容量(L)
    71

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吐出水量(L/min)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 周波数(Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

吐出水量(L/min)

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

回転数

(min⁻¹)

最小発注数量
24
4589413150732
609-6144
50
1430
1個
23
4589413150749
609-6206
60
1715
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407,769円
( 448,546円 )
8日目
407,769円
( 448,546円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです
・錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です
・ブレーキ付の大型車輪付です
・移動・運搬に便利な1点吊りフック付です
・外部からの吸水にも対応可能です
・衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています
・別置きの水タンクからの吸水も可能です
【用途】
・建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
・建設機械・車輛洗浄に
・解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に
・バケットの泥落としに
・大型トラックなどの運搬車両の洗浄に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式高圧洗浄機 三相200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式高圧洗浄機 三相200V
モーター式高圧洗浄機(冷水タイプ)
モーター式高圧洗浄機 三相200V(温水タイプ)
温水モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ
モーター式高圧洗浄機(水タンク付タイプ)
モーター式高圧洗浄機
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格407,769円403,783円1,170,659円914,206円415,284円778,279円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機-高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水温水-冷水温水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ-電動タイプ電動タイプ
奥行(mm)947947894847947847
吐出圧力(MPa)7.8-20.0(204)15--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト