ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイドレンジアモバイルバッテリー対応タイプ 切り替えオプション モバイルバッテリー対応タイプ用

通常単価(税別)
16,265円
税込単価
17,892円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイドレンジアの電源タイプを変更します・乾電池タイプ、コンセントタイプの電源をモバイルバッテ...

詳細を確認
  • JANコード
    4582107446104
  • 質量(g)
    140.000
  • トラスココード
    195-1275

ご注意

  • 長時間点灯させていると本体が熱くなることがございます。
  • 低温やけどなどをしないようご注意ください。
  • モバイルバッテリーの種類やケーブルにより正常に点灯しない場合もございます。
  • 定格出力5V500mAでの使用ができる機器をご使用ください。

型番:

HD-MO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD-MOの仕様・寸法情報

JANコード
4582107446104
質量(g)
140.000
トラスココード
195-1275
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-MO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,265円
( 17,892円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイドレンジアの電源タイプを変更します
・乾電池タイプ、コンセントタイプの電源をモバイルバッテリー対応タイプにします
・スペーサー
・専用キャップ
・電源コード(変換器・中間スイッチ付)

ご注意

  • 長時間点灯させていると本体が熱くなることがございます。
  • 低温やけどなどをしないようご注意ください。
  • モバイルバッテリーの種類やケーブルにより正常に点灯しない場合もございます。
  • 定格出力5V500mAでの使用ができる機器をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイドレンジアモバイルバッテリー対応タイプ 切り替えオプション モバイルバッテリー対応タイプ用の型番HD-MOのページです。 型番HD-MOに関する仕様情報を記載しております。
ハイドレンジアモバイルバッテリー対応タイプ 切り替えオプション モバイルバッテリー対応タイプ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイドレンジアモバイルバッテリー対応タイプ 切り替えオプション モバイルバッテリー対応タイプ用
エボリューションライト オプション
ストロングライト (スリムタイプ)
ストロングライトLED取付タイプ
S型フック (取付タイプ用)
ストロングライトLED取付タイプ連結端末用
メーカーコンテック(ライト)日平機器嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格16,265円1,996円 -12,764円 -21,113円 -2,117円28,947円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード4582107446104-----
質量(g)140.000-----
トラスココード195-1275-----

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました