ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス用ランヤードKR150F

  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    有
  • 胴ベルト
    無
  • 色
    黒
  • 径(mm)
    55
  • 長さ(mm)
    1500
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

フックタイプ

最小発注数量
4975364267450
524-3774
1480
スチールフック
L5
1個
4975364267443
524-5356
1230
アルミ鍛造フック
L8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,481円
( 26,929円 )
1日目
27,667円
( 30,434円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネス用ランヤード巻取式ダブルフックです
・ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構です
・ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくいです
・アジャストストッパー:ランヤードを好みの長さに固定できます
・より戻し付です

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤードKR150Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤードKR150F
胴ベルト用ランヤードKR150FA
着脱式補助ロープ HKRFA-CL4
兼用ランヤードCR150F
ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL8
ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL5
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格24,481円-13,569円12,238円10,681円 -22,438円18,913円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品種類ランヤードランヤードランヤード---
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ---
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用---
ツインランヤード有無無---
胴ベルト無無無---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト