ファクトリーサプライ用品技術窓口

補助ロープ蛇腹 HJR-L4BK

通常単価(税別)
9,063
税込単価
9,969
通常出荷日:1日目

【特長】・A環接続式補助ロープです・2丁掛けにすることでフック掛け替え時の無胴綱状態を防止します・短く...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • フック
    L4フック
  • JANコード
    4975364267542
  • トラスココード
    524-2284
  • 質量(g)
    470.000
  • 材質1
    スチールフック
  • 長さ(mm)
    100
  • フックタイプ
    軽量スチールフック
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1000
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 墜落制止用器具ではありません。補助ロープは墜落制止用器具ではありません。
  • 「墜落制止用器具の規格」に適合する組合わせ例は、タジマ墜落制止用器具2丁掛け適合表をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HJR-L4BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HJR-L4BKの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
フック
L4フック
JANコード
4975364267542
トラスココード
524-2284
質量(g)
470.000
材質1
スチールフック
長さ(mm)
100
フックタイプ
軽量スチールフック
ランヤード寸法長さ(mm)
1000
最大使用可能質量(kg)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HJR-L4BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,063
( 9,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A環接続式補助ロープです
・2丁掛けにすることでフック掛け替え時の無胴綱状態を防止します
・短くなるので邪魔にならない蛇腹式です
【用途】
・移動時の掛け替え用として、胴ベルト型の墜落制止用器具と併用するロープです
【材質】
・スチールフック

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 墜落制止用器具ではありません。補助ロープは墜落制止用器具ではありません。
  • 「墜落制止用器具の規格」に適合する組合わせ例は、タジマ墜落制止用器具2丁掛け適合表をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助ロープ蛇腹 HJR-L4BKの型番HJR-L4BKのページです。 型番HJR-L4BKに関する仕様情報を記載しております。
補助ロープ蛇腹 HJR-L4BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助ロープ蛇腹 HJR-L4BK
補助ロープ(蛇腹)HJR-L1BK
着脱式補助ロープ蛇腹
着脱式補助ロープ HKRFA-CL4
胴ベルト型用蛇腹ランヤード B1JR150-TL8BK
胴ベルト型用リール式ランヤード ER150縦型L1
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格9,0639,06310,93712,81314,32910,747
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード
タイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用--
ツインランヤード
胴ベルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト