ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フィラメントテープ用テープカッター 替刃【10個入り】

通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円
通常出荷日:1日目

【特長】・FT-22606用の替刃です・ステンレスのため錆びにくいです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FT-22606K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

FT-22606Kの仕様・寸法情報

部品区分
替刃
適合本体
FT-22606
JANコード
4550414030361
トラスココード
248-4074
材質1
ステンレス(SUS420)
寸法(mm)
9×57(縦×横)
重量(g)
30.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FT-22606K
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700円
( 2,970円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FT-22606用の替刃です
・ステンレスのため錆びにくいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィラメントテープ用テープカッター 替刃の型番FT-22606Kのページです。 型番FT-22606Kに関する仕様情報を記載しております。
フィラメントテープ用テープカッター 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
テープカッター TCE700
ECT 電子テープカッター
テープカッター TC-201
テープカッター TCD-60
テープカット(プッシュカット)
メーカートラスコ中山ニチバンECTプラスECTニチバン
通常価格2,700円6,124円 -60,474円 -1,205円6,667円1,558円
通常出荷日1日目5日目4日目〜1日目9日目5日目
部品区分替刃-----
適合本体FT-22606-----
JANコード4550414030361-----
トラスココード248-4074-----
材質1ステンレス(SUS420)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました