17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペン型電動ピペット pipetty

通常単価(税別)
40,000
税込単価
44,000
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します・アイカムス・ラボ社アクチ...

詳細を確認

ご注意

  • ピペットで直接液体を吸引せず、チップを取り付けて使用ください。
  • ピペット内部に液体が侵入すると破損するのでご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

目盛単位

JANコード

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
0.1~20μl
0.1μl
4589662520287
385-9199
185
1個
5~1000μl
1μl
4589662520300
385-9195
181
1個
1~250μl
1μl
4589662520294
385-9198
181
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,000
( 44,000 )
4日目
40,000
( 44,000 )
4日目
40,000
( 44,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します
・アイカムス・ラボ社アクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です
・一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します
【用途】
・液体の高精度な適量吸引・吐出に
【材質】
・外装:樹脂、ノズル:POM

ご注意

  • ピペットで直接液体を吸引せず、チップを取り付けて使用ください。
  • ピペット内部に液体が侵入すると破損するのでご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型電動ピペット pipettyのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型電動ピペット pipetty
電動ピペット pipetty Pro(無線通信機能付き)
電動ピペット用オプション
電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション
電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)
マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090
メーカーアイカムス・ラボアイカムス・ラボエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンケニス
通常価格40,000109,8034,360 -6,66695,761 -38,976
通常出荷日4日目18日目1日目3日目1日目〜6日目
商品タイプマイクロピペットマイクロピペット-その他マイクロピペット-
電圧(V)1.2-----
材質1外装:樹脂、ノズル:POM-----
質量(g)75.00075.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト