ファクトリーサプライ用品技術窓口

CSパールワゴン(中量タイプ)

通常単価(税別)
21,126円~62,555円
税込単価
23,239円~68,811円
通常出荷日:3日目

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます・安...

詳細を確認
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • セット内容(付属品)
    本体品
  • 材質
    スチール
  • 車輪径 (mm)
    100
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立品
未確定 324 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 色

  • 段数(段)

  • 色詳細

  • 均等耐荷重(kg)

  • JANコード

  • 車輪材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

色

段数

(段)

色詳細

均等耐荷重

(kg)

JANコード

車輪材質

最小発注数量
1000
650
1080
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347237459
ゴム
1個
1000
650
1080
アイボリー
3段
-
150
4549347237510
ゴム
1個
1000
650
1080
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347239811
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1080
アイボリー
3段
-
150
4549347239873
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1080
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347242170
サイレントエラストマー
1個
1000
650
1080
アイボリー
3段
-
150
4549347242231
サイレントエラストマー
1個
1000
650
1200
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347239828
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1200
アイボリー
3段
-
150
4549347239880
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1200
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347242187
サイレントエラストマー
1個
1000
650
1200
アイボリー
3段
-
150
4549347242248
サイレントエラストマー
1個
1000
650
1200
グリーン
4段
サカエグリーン
150
4549347239835
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1200
アイボリー
4段
-
150
4549347239897
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1200
グリーン
4段
サカエグリーン
150
4549347242194
サイレントエラストマー
1個
1000
650
1200
アイボリー
4段
-
150
4549347242255
サイレントエラストマー
1個
1000
650
1500
グリーン
4段
サカエグリーン
150
4549347239842
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1500
アイボリー
4段
-
150
4549347239903
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1500
グリーン
4段
サカエグリーン
150
4549347242200
サイレントエラストマー
1個
1000
650
1500
アイボリー
4段
-
150
4549347242262
サイレントエラストマー
1個
1000
650
1500
グリーン
5段
サカエグリーン
150
4549347239859
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1500
アイボリー
5段
-
150
4549347239910
ナイロンウレタン
1個
1000
650
1500
グリーン
5段
サカエグリーン
150
4549347242217
サイレントエラストマー
1個
1000
650
1500
アイボリー
5段
-
150
4549347242279
サイレントエラストマー
1個
1000
650
880
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347237442
ゴム
1個
1000
650
880
アイボリー
3段
-
150
4549347237503
ゴム
1個
1000
650
880
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347239804
ナイロンウレタン
1個
1000
650
880
アイボリー
3段
-
150
4549347239866
ナイロンウレタン
1個
1000
650
880
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347242163
サイレントエラストマー
1個
1000
650
880
アイボリー
3段
-
150
4549347242224
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1080
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347237572
ゴム
1個
1200
600
1080
アイボリー
3段
-
150
4549347237633
ゴム
1個
1200
600
1080
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347239934
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1080
ホワイト
3段
ホワイト
150
4549347240053
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1080
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347242293
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1080
アイボリー
3段
-
150
4549347242354
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1080
ホワイト
3段
ホワイト
150
4549347242415
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1080
ホワイト
3段
ホワイト
150
4549347237695
ゴム
1個
1200
600
1200
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347239941
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1200
ホワイト
3段
ホワイト
150
4549347240060
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1200
グリーン
3段
サカエグリーン
150
4549347242309
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1200
アイボリー
3段
-
150
4549347242361
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1200
ホワイト
3段
ホワイト
150
4549347242422
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1200
ホワイト
3段
ホワイト
150
4549347237701
ゴム
1個
1200
600
1200
グリーン
4段
サカエグリーン
150
4549347239958
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1200
アイボリー
4段
-
150
4549347240015
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1200
ホワイト
4段
ホワイト
150
4549347240077
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1200
グリーン
4段
サカエグリーン
150
4549347242316
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1200
アイボリー
4段
-
150
4549347242378
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1200
ホワイト
4段
ホワイト
150
4549347242439
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1200
ホワイト
4段
ホワイト
150
4549347237718
ゴム
1個
1200
600
1500
グリーン
4段
サカエグリーン
150
4549347239965
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1500
アイボリー
4段
-
150
4549347240022
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1500
ホワイト
4段
ホワイト
150
4549347240084
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1500
グリーン
4段
サカエグリーン
150
4549347242323
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1500
アイボリー
4段
-
150
4549347242385
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1500
ホワイト
4段
ホワイト
150
4549347242446
サイレントエラストマー
1個
1200
600
1500
ホワイト
4段
ホワイト
150
4549347237725
ゴム
1個
1200
600
1500
グリーン
5段
サカエグリーン
150
4549347237619
ゴム
1個
1200
600
1500
アイボリー
5段
-
150
4549347237671
ゴム
1個
1200
600
1500
グリーン
5段
サカエグリーン
150
4549347239972
ナイロンウレタン
1個
1200
600
1500
アイボリー
5段
-
150
4549347240039
ナイロンウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,682円
( 46,950円 )
3日目
42,682円
( 46,950円 )
3日目
45,731円
( 50,304円 )
3日目
45,731円
( 50,304円 )
3日目
43,383円
( 47,721円 )
3日目
43,383円
( 47,721円 )
3日目
45,195円
( 49,715円 )
3日目
45,195円
( 49,715円 )
3日目
42,950円
( 47,245円 )
3日目
42,950円
( 47,245円 )
3日目
52,440円
( 57,684円 )
3日目
52,440円
( 57,684円 )
3日目
50,016円
( 55,018円 )
3日目
50,016円
( 55,018円 )
3日目
54,455円
( 59,901円 )
3日目
54,455円
( 59,901円 )
3日目
52,057円
( 57,263円 )
3日目
52,057円
( 57,263円 )
3日目
61,713円
( 67,884円 )
3日目
61,713円
( 67,884円 )
3日目
59,111円
( 65,022円 )
3日目
59,111円
( 65,022円 )
3日目
39,978円
( 43,976円 )
3日目
39,978円
( 43,976円 )
3日目
42,912円
( 47,203円 )
3日目
42,912円
( 47,203円 )
3日目
40,730円
( 44,803円 )
3日目
40,730円
( 44,803円 )
3日目
43,065円
( 47,372円 )
3日目
43,065円
( 47,372円 )
3日目
46,126円
( 50,739円 )
3日目
46,126円
( 50,739円 )
3日目
43,766円
( 48,143円 )
3日目
43,766円
( 48,143円 )
3日目
43,766円
( 48,143円 )
3日目
43,065円
( 47,372円 )
3日目
45,654円
( 50,219円 )
3日目
45,654円
( 50,219円 )
3日目
43,409円
( 47,750円 )
3日目
43,409円
( 47,750円 )
3日目
43,409円
( 47,750円 )
3日目
42,720円
( 46,992円 )
3日目
53,039円
( 58,343円 )
3日目
53,039円
( 58,343円 )
3日目
53,039円
( 58,343円 )
3日目
50,654円
( 55,719円 )
3日目
50,654円
( 55,719円 )
3日目
50,654円
( 55,719円 )
3日目
50,080円
( 55,088円 )
3日目
55,144円
( 60,658円 )
3日目
55,144円
( 60,658円 )
3日目
55,144円
( 60,658円 )
3日目
52,682円
( 57,950円 )
3日目
52,682円
( 57,950円 )
3日目
52,682円
( 57,950円 )
3日目
52,172円
( 57,389円 )
3日目
59,532円
( 65,485円 )
3日目
59,532円
( 65,485円 )
3日目
62,555円
( 68,811円 )
3日目
62,555円
( 68,811円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSパールワゴン(中量タイプ)
CSパールワゴン(中量タイプ・引出し付)
CSパールワゴン(中量タイプ・パンチングパネル付)
CSパールワゴン(中量タイプ・天板付)
CSパールワゴン(中量タイプ・引出し・天板付)
CSパールワゴン(中量タイプ・上部パンチングパネル付)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格21,126円-38,022円 -32,920円 -36,338円 -50,680円 -39,259円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2
セット内容(付属品)本体品本体品本体品本体品本体品本体品
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪径(mm)100100100100100100
お届け状態(完成品・組立式)組立品組立品組立品組立品組立品組立品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト