ファクトリーサプライ用品技術窓口

システムバケツセットECO

通常単価(税別)
2,839円
税込単価
3,123円
通常出荷日:1日目

【特長】・人気のシステムバケツシリーズがエコマーク対応になりました・日常のメンテナンスから定期清掃まで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉タンク・バケツ
  • 容量
    14L
  • サイズ (mm)
    320×290×300
  • 色
    青
  • JANコード
    4903180200382
  • 質量(g)
    930.000
  • トラスココード
    562-6968
  • 材質1
    バケツ:再生PP
  • 材質2
    バスケット:再生PP
  • 材質3
    バケツ取手:PP
  • 材質4
    バスケット取手:スチール三価クロメートメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CL883-000X-MB-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CL883-000X-MB-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
密閉タンク・バケツ
容量
14L
サイズ(mm)
320×290×300
色
青
JANコード
4903180200382
質量(g)
930.000
トラスココード
562-6968
材質1
バケツ:再生PP
材質2
バスケット:再生PP
材質3
バケツ取手:PP
材質4
バスケット取手:スチール三価クロメートメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL883-000X-MB-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,839円
( 3,123円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のシステムバケツシリーズがエコマーク対応になりました
・日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ
・14Lタイプ、1Lごとの目盛付き
・ホースがバケツから外れないホースキーパー付き
・インナーバスケットつきタイプ
【用途】
・日常清掃用バケツ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムバケツセットECOの型番CL883-000X-MB-BLのページです。 型番CL883-000X-MB-BLに関する仕様情報を記載しております。
システムバケツセットECOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムバケツセットECO
システムバケツECO BL(14L)
インナーバスケット仕切り板ECO
安全廃棄システム
希釈バケツ
カラーハンドル付バケツ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン金沢車輛
通常価格2,839円2,434円1,492円27,247円 -5,094円5,186円 -
通常出荷日1日目5日目1日目6日目4日目1日目
商品タイプ密閉タンク・バケツ-仕切その他大型タンク-
容量14L---20L-
サイズ(mm)320×290×300-255×210×200---
色青青白---
JANコード490318020038249031802004054903180200429---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました