ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレス刈払機 CG36

通常単価(税別)
66,062円
税込単価
72,668円
通常出荷日:4日目

【特長】・マルチボルト36V蓄電池対応製品です・高耐久ブラシレスモーター搭載での高トルクでザクザク草刈...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • JANコード
    4966376410767
  • トラスココード
    544-3564
  • 質量(g)
    4700.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • チップソー径(mm)
    255
  • 高さ(mm)
    415
  • 充電時間(分)
    約40(BSL36B18Xの場合)
  • 長さ(mm)
    1840
  • 電圧(V)
    36
  • 電源
    マルチボルト蓄電池
  • 品名
    コードレス刈払機
  • 幅(mm)
    650
  • 無負荷回転数(rpm)
    3000(エコ)、4700(オート)、6000(パワー)
  • 連続使用時間(分)
    約115(エコ)、約50(オート)、約27(パワー)(目安)
  • 運転時間(分)高速
    約27(BSL36B18X使用時)
  • 運転時間(分)低速
    約115(BSL36B18X使用時)

ご注意

  • AC/DCアダプタ(ET36A)はご使用になれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CG36DC-WPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CG36DC-WPZの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
JANコード
4966376410767
トラスココード
544-3564
質量(g)
4700.0
材質1
本体:樹脂
チップソー径(mm)
255
高さ(mm)
415
充電時間(分)
約40(BSL36B18Xの場合)
長さ(mm)
1840
電圧(V)
36
電源
マルチボルト蓄電池
品名
コードレス刈払機
幅(mm)
650
無負荷回転数(rpm)
3000(エコ)、4700(オート)、6000(パワー)
連続使用時間(分)
約115(エコ)、約50(オート)、約27(パワー)(目安)
運転時間(分)高速
約27(BSL36B18X使用時)
運転時間(分)低速
約115(BSL36B18X使用時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CG36DC-WPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,062円
( 72,668円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です
・高耐久ブラシレスモーター搭載での高トルクでザクザク草刈りが出来ます
・チップソー255mmを採用して快適に作業出来ます
・ロックボタンを押し込むだけでスピンドルをロック可能でチップソーの取り付けが楽です
・回転数3段階切替スイッチ付で、作業シーンに合わせた調整が可能です
【用途】
・草刈り、雑草刈に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • AC/DCアダプタ(ET36A)はご使用になれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレス刈払機 CG36の型番CG36DC-WPZのページです。 型番CG36DC-WPZに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレス刈払機 CG36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレス刈払機 CG36
18Vコードレス植木バリカン
充電かんな(18V)本体のみ
18Vコードレス草刈機
36V コードレス植木バリカン CH3656DA
18Vコードレス植木バリカン 刈込幅300・350mm
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格66,062円25,756円29,261円22,043円 -33,940円18,159円 -
通常出荷日4日目1日目1日目7日目4日目7日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具-その他電動工具-
JANコード496637641076749663764102004966376229659---
トラスココード544-3564565-3648176-3417---
質量(g)4700.02100.02700-4100(蓄電池装着時)-
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂ボディ:樹脂-本体:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました