17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LCトランシーバ ダストキャップ【10個入り】

通常単価(税別)
12,14310,334
税込単価
13,35711,367
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・未使用のSFPポートにはめ込んで、ポートの保護、誤接続、不正接続を防止します・LCパッチコー...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    109
  • JANコード
    0074983325917
  • 質量(g)
    15.000
  • トラスココード
    148-7311
  • タイプ
    LC
  • ブーツ色
    なし
  • 横(mm)
    106
  • 高さ(mm)
    106
  • 縦(mm)
    109
  • 反射減衰量(dB)
    なし

型番:

LCTRDC-X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

LCTRDC-Xの仕様・寸法情報

長さ(mm)
109
JANコード
0074983325917
質量(g)
15.000
トラスココード
148-7311
タイプ
LC
ブーツ色
なし
横(mm)
106
高さ(mm)
106
縦(mm)
109
反射減衰量(dB)
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LCTRDC-X
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,14310,334
( 11,367 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用のSFPポートにはめ込んで、ポートの保護、誤接続、不正接続を防止します
・LCパッチコードを差し込み一時的に保護することも可能です
【用途】
・未使用のSFPポートの保護
・LCパッチコードの保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCトランシーバ ダストキャップの型番LCTRDC-Xのページです。 型番LCTRDC-Xに関する仕様情報を記載しております。
LCトランシーバ ダストキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LCトランシーバ ダストキャップ
730-2150mm カメラ用伸縮棒
TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200
アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション
アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)
アイコム 外部スピーカー
メーカーパンドウイットエスコTOAアルインコICOMICOM
通常価格12,14312,31417,0034,500 -2,5003,308
通常出荷日4日目2日目7日目1日目〜1日目7日目
-----
長さ(mm)109-----
JANコード0074983325917-----
質量(g)15.000-----
トラスココード148-7311-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト