17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ【50個入り】

通常単価(税別)
10,130円
税込単価
11,143円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます【用途】・シンプレック...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    0074983706372
  • タイプ
    LCデュプレックスクリップ
  • 横(mm)
    12.6
  • 縦(mm)
    7.9
  • 長さ(mm)
    10.3
  • 質量(g)
    9.810
  • トラスココード
    145-4804

型番:

FLCCLIPBL-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

FLCCLIPBL-Lの仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
0074983706372
タイプ
LCデュプレックスクリップ
横(mm)
12.6
縦(mm)
7.9
長さ(mm)
10.3
質量(g)
9.810
トラスココード
145-4804

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
FLCCLIPBL-L
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,130円
( 11,143円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます
【用途】
・シンプレックスからデュプレックスへの変換

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップの型番FLCCLIPBL-Lのページです。 型番FLCCLIPBL-Lに関する仕様情報を記載しております。
OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ
OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ
研磨済みST光コネクタ シンプレックス
OptiCam 研磨済み光コネクタ用アクセサリ
[SPX] 増設用光アダプタ
光中継コネクタ(マルチモードタイプ) ST⇔ST
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット日東工業ミスミ
通常価格10,130円4,486円4,038円1,622円2,950円 -645円
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
色黒クリア----
JANコード00749837063720074983581863----
タイプLCデュプレックスクリップ-----
横(mm)12.6-101---
縦(mm)7.9-88---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光ファイバケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト