ファクトリーサプライ用品技術窓口

木材防腐・防虫・防かび剤 水性クレオトップ

通常単価(税別)
11,054円
税込単価
12,159円
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外で使われる木材の耐久性を向上させます・木目を生かす半透明の仕上げりです・防腐・防虫(白ア...

詳細を確認
  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 乾燥時間
    約2時間(20度)
  • 容量(L)
    14
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    約90~110
  • 質量(g)
    14140.0
  • 材質1
    水・合成樹脂(アクリル)・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用防虫剤・防カビ剤・その他添加物

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
4932292007725
578-8430
1個
透明
4932292007817
578-8434
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,054円
( 12,159円 )
1日目
11,054円
( 12,159円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使われる木材の耐久性を向上させます
・木目を生かす半透明の仕上げりです
・防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています
【用途】
・木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
【材質】
・水・合成樹脂(アクリル)・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用防虫剤・防カビ剤・その他添加物

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木材防腐・防虫・防かび剤 水性クレオトップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木材防腐・防虫・防かび剤 水性クレオトップ
コンクリート床用水性塗料 14L
コンクリート床用水性塗料 7L
水性シーラー
水性多用途スプレー
水性コンクリート床用
メーカーYOSHIDASEIYUSHOアトムハウスペイントアトムハウスペイントシンロイヒアサヒペンアサヒペン
通常価格11,054円21,787円14,080円10,801円1,354円5,502円 -
通常出荷日1日目4日目〜4日目〜1日目1日目1日目〜
商品用途建物用床用床用--床用
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)--塗料(缶)
仕様水性水性水性--水性
乾燥時間約2時間(20度)-----
容量(L)14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト