ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 コードレス移送ポンプ

通常単価(税別)
50,682円
税込単価
55,750円
通常出荷日:1日目

【特長】・市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ・自吸式ポンプ、接続してすぐに使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    30
  • 全揚程 (m)
    23
  • JANコード
    4573592031050
  • 質量(g)
    3400.0
  • トラスココード
    594-4748
  • 口径(mm)
    19
  • 全高(mm)
    181
  • 全長(mm)
    363
  • 全幅(mm)
    147
  • 電源(V)
    DC18
  • 使用可能電池パック
    M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
  • 使用可能充電器
    M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
  • 作業目安
    908L
  • 吸込楊程 (m)
    5.5
  • 自吸式 (可能)
    可能
  • 推奨バッテリー
    M18 B5 JP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 給水口/排水口がR(PT)規格となっております。(R(PT)=BSPT)

型番:

M18-BTP-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M18-BTP-0-APJの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
30
全揚程(m)
23
JANコード
4573592031050
質量(g)
3400.0
トラスココード
594-4748
口径(mm)
19
全高(mm)
181
全長(mm)
363
全幅(mm)
147
電源(V)
DC18
使用可能電池パック
M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
使用可能充電器
M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
作業目安
908L
吸込楊程(m)
5.5
自吸式(可能)
可能
推奨バッテリー
M18 B5 JP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-BTP-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,682円
( 55,750円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ
・自吸式ポンプ、接続してすぐに使用可能
・水を吸い込みしない状態が1分間続くと自動停止します
・5.0Ahレッドリチウムバッテリーパック 1回充電で 稼働時間 約30分 30分間 908L移送可能 370L水タンク 約2.4台分 370L水タンク 1台 約12分
・フレキシブルインペラを備えた強力なポンプ
・詰まりの確認に役立つ覗き窓

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 給水口/排水口がR(PT)規格となっております。(R(PT)=BSPT)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 コードレス移送ポンプの型番M18-BTP-0-APJのページです。 型番M18-BTP-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M18 コードレス移送ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 コードレス移送ポンプ
M12 コードレス排水ポンプ
排水ハンディポンプ 18V
AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ
吸上ポンプ
ステンレス渦巻ポンプ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコ荏原製作所
通常価格50,682円25,728円55,679円47,504円95,724円228,788円 -
通常出荷日1日目4日目9日目2日目1日目〜3日目〜
商品タイプ電動式電動式電動式電動式自吸式渦巻式
吐出量(l/min)303494.5---
全揚程(m)234.55.1---
JANコード457359203105045735826809544573592032460---
質量(g)3400.01900.05500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました