ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アイボーグ180°シリーズ用【1~3個入り】

通常単価(税別)
1,916円~2,570円
税込単価
2,108円~2,827円
通常出荷日:1日目

【特長】・アイボーグ180°シリーズ用の消耗品です【用途】・EB-300PW、EB-300PW/R、E...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1パック

3個入り

1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,570円
( 2,827円 )
1日目
1,916円
( 2,108円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイボーグ180°シリーズ用の消耗品です
【用途】
・EB-300PW、EB-300PW/R、EB-300PWD用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボーグ180°シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボーグ180°シリーズ用
スパッタシート(A種合格品)YS-2010Sシリーズ
溶接作業用フィルム
内面用パイプブラシ
Vブロック (溶接作業用)
ボンベ用防炎カバー
メーカースター電器製造アズワンエスコエスコStrong Hand Toolsエスコ
通常価格1,916円-7,342円12,780円 -1,063円 -2,987円2,659円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト