ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角停止板

通常単価(税別)
4,682円
税込単価
5,150円
通常出荷日:1日目

【特長】・国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です・専用ケース付です【用途】・自動車...

詳細を確認
  • 色
    赤
  • サイズ (mm)
    429×401(組立時)
  • 仕様
    昼夜兼用型、国家公安委員会認定商品(公F04-01)
  • トラスココード
    354-0290
  • ケースサイズ (mm)
    427×119×48
  • JANコード
    4932134240488
  • 質量(g)
    1420
  • 材質1
    本体:ABS
  • 材質2
    反射板:アクリル
  • 材質3
    脚部:スチール
  • 材質4
    専用ケース:PP
  • 付属品
    専用ケース

ご注意

  • 停車車両の後方の路面に、後続車から見えやすいように置いてください。
  • 使用後置き忘れのないよう注意し、ケースに入れ収納してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

121060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

121060の仕様・寸法情報

色
赤
サイズ(mm)
429×401(組立時)
仕様
昼夜兼用型、国家公安委員会認定商品(公F04-01)
トラスココード
354-0290
ケースサイズ(mm)
427×119×48
JANコード
4932134240488
質量(g)
1420
材質1
本体:ABS
材質2
反射板:アクリル
材質3
脚部:スチール
材質4
専用ケース:PP
付属品
専用ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
121060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,682円
( 5,150円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です
・専用ケース付です
【用途】
・自動車の緊急停車に
【材質】
・本体:ABS
・反射板:アクリル
・脚部:スチール
・専用ケース:PP

ご注意

  • 停車車両の後方の路面に、後続車から見えやすいように置いてください。
  • 使用後置き忘れのないよう注意し、ケースに入れ収納してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角停止板の型番121060のページです。 型番121060に関する仕様情報を記載しております。
三角停止板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角停止板
ホイッスル付き合図灯 YDT-1000
チューブライト(乾電池式) PKC-300 昼夜自動センサー付き
三角停止表示板
LED停止板
三角コーン用 LED注意喚起灯
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社MELTECHグリーンクロス山善
通常価格4,682円4,336円7,222円2,158円42,113円5,556円 -
通常出荷日1日目1日目4日目9日目8日目2日目
色赤赤-赤-その他
サイズ(mm)429×401(組立時)-----
仕様昼夜兼用型、国家公安委員会認定商品(公F04-01)超高輝度LED×11個、手元灯白LED×1個、防滴仕様----
トラスココード354-0290353-8799350-6213---
ケースサイズ(mm)427×119×48-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました