ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハナローブ8885

通常単価(税別)
28,404円
税込単価
31,244円
通常出荷日:4日目

【特長】・グローブボックス8インチ用導電性手袋です・カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気に...

詳細を確認
  • 使用用途
    導電性
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 規格
    JIS
  • 色
    黒
  • JANコード
    4975918982266
  • トラスココード
    337-4129
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    約26.0
  • 全長(cm)
    80.0
  • すべり止め
    無
  • 質量(g)
    1000.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

52130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

52130の仕様・寸法情報

使用用途
導電性
商品タイプ
天然ゴム
仕様
ロング
サイズ
フリー
規格
JIS
色
黒
JANコード
4975918982266
トラスココード
337-4129
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
約26.0
全長(cm)
80.0
すべり止め
無
質量(g)
1000.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
52130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,404円
( 31,244円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローブボックス8インチ用導電性手袋です
・カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です
・親指が人差し指の横に付いたモデルです
・左右兼用でご利用いただけます
【用途】
・静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に
【材質】
・導電性天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナローブ8885の型番52130のページです。 型番52130に関する仕様情報を記載しております。
ハナローブ8885のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハナローブ8885
ハナローブ8886
ハナローブ226
ハナローブ466
ハナローブH-40
耐溶剤手袋ハナローブ
メーカーハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムアズワン
通常価格28,404円28,404円3,973円7,487円6,079円4,463円 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目〜
使用用途導電性導電性耐油・耐溶剤作業用作業用-
商品タイプ天然ゴム天然ゴムポリウレタン天然ゴム天然ゴム-
仕様ロングロングロングロングロング-
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
規格JISJIS-JISJIS-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました