17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

会議用スピーカーフォン Speak2 40

通常単価(税別)
22,647
税込単価
24,912
通常出荷日:1日目

【特長】・収音範囲半径2.3m、USB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォンです・マイクロソフトTe...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    33
  • 幅(mm)
    120
  • ケーブル長(m)
    0.8
  • JANコード
    5706991027273
  • 質量(g)
    245.000
  • トラスココード
    557-1983

型番:

2740-109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2740-109の仕様・寸法情報

奥行(mm)
120
高さ(mm)
33
幅(mm)
120
ケーブル長(m)
0.8
JANコード
5706991027273
質量(g)
245.000
トラスココード
557-1983
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2740-109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,647
( 24,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収音範囲半径2.3m、USB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォンです
・マイクロソフトTeams認証済みです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

会議用スピーカーフォン Speak2 40の型番2740-109のページです。 型番2740-109に関する仕様情報を記載しております。
会議用スピーカーフォン Speak2 40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
会議用スピーカーフォン Speak2 40
TOA 車載用アンプ 40W
40W ワイヤレスアンプ
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
スピーカーマイク
(EA790AF-6.7.8用)2口充電器
メーカーJABRATOAエスコアルインコエスコエスコ
通常価格22,64739,024169,65319,2164,3433,953
通常出荷日1日目7日目2日目6日目1日目1日目
奥行(mm)120-----
高さ(mm)33-----
幅(mm)120-----
ケーブル長(m)0.8-----
JANコード5706991027273-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト