17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コールドスプレー TSP-CC230

コールドスプレー

通常単価(税別)
815円
税込単価
897円
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。・目的部位から約20cm位離し、ソックスやタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スプレー

型番:

TSP-CC230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

使用方法・使用事例

使用方法

コールドスプレー 使用例1

TSP-CC230の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプレー
トラスココード
383-1078
質量(g)
230
内容量
1本(230ml)

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSP-CC230

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
383-1078
230
1本(230ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815円
( 897円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。
・目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。
・水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
【用途】
・暑さ対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コールドスプレーの型番TSP-CC230のページです。 型番TSP-CC230に関する仕様情報を記載しております。
コールドスプレーのレビュー
3.9平均満足度:3.913件のレビュー
暑さ対策
4
満足度:4.0
最近毎日スプレーしてますので、今後のことを考えると420mlでは足らないですね。スプレーする量を加減して使っています。ひ...もっと読む
1人が参考にしています。
暑さ対策グッズとして
4
満足度:4.0
シャツの上からかけて使用しています。 瞬間的にですがヒヤッッとするので気分爽快です。
1人が参考にしています。
暑さをやわらげるアイテム
4
満足度:4.0
暑さをやわらげるアイテムとして活用中です。容量が420mlですが、毎日1回ずるスプレーしてますがそんなに減っていないです...もっと読む
1人が参考にしています。
事務所に入る前に使用
5
満足度:5.0
営業から戻ってきてすぐにスプレーしています。 420mlはすぐに無くなってしまいそうです。 毎日誰かが使っているのを見か...もっと読む
1人が参考にしています。
検品作業時に使用します
3
満足度:3.0
屋外で検品作業をするのに使用しています。 使い勝手は非常にいいのですが、コンパクトタイプが あればカバンにも入れられるの...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コールドスプレー
瞬間冷却スプレー クールリフレ コールドスプレー
冷却スプレー クールワーカー(無香料)
冷感スプレー
アイスノン スーパー爆冷スプレーNEO
アイスノン シャツミスト
メーカートラスコ中山サラヤ東神電気トラスコ中山ICE NONICE NON
通常価格815円1,399円3,175円1,677円1,232円1,244円
通常出荷日1日目4日目9日目1日目1日目1日目
商品タイプスプレースプレー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

清涼スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました