17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトダスターE【100個入り】

通常単価(税別)
3,393円~4,190円
税込単価
3,732円~4,609円
通常出荷日:1日目

【特長】・たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ【用途】・からぶき用ダスターとして【材質】・ポリエス...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    200
  • 材質1
    ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
527-3976
490
4904771892801
1000.0
1パック

100個入り

527-3964
690
4904771892900
1300.0
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,393円
( 3,732円 )
1日目
4,190円
( 4,609円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ
【用途】
・からぶき用ダスターとして
【材質】
・ポリエステル(再生樹脂)
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトダスターEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトダスターE
テラモト “EFフィットワイパー伸縮S”
ライトダスターM
吸水スポンジモップ E-2 伸縮柄
プロワイプストロングタオルE50
エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パック
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトエリエールエリエール
通常価格3,393円-2,055円6,996円 -1,019円 -8,326円 -14,006円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜2日目
幅(mm)200-----
材質1ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル-ポリエステル、ポリプロピレン、パルプ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト