17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラッシュコンテナSP

通常単価(税別)
8,529
税込単価
9,382
通常出荷日:1日目

【特長】・45L袋が約4個入る大容量量タイプです【用途】・ベランダや軒下などの屋外分別に・園芸用品など...

詳細を確認
  • トラスココード
    344-8183
  • JANコード
    4973655115855
  • 質量(g)
    7800.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    460
  • 間口(mm)
    865
  • 高さ(mm)
    760
  • 容量(L)
    220

型番:

11585
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11585の仕様・寸法情報

トラスココード
344-8183
JANコード
4973655115855
質量(g)
7800.0
材質1
ポリプロピレン
奥行(mm)
460
間口(mm)
865
高さ(mm)
760
容量(L)
220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11585
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,529
( 9,382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・45L袋が約4個入る大容量量タイプです
【用途】
・ベランダや軒下などの屋外分別に
・園芸用品などの収納に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラッシュコンテナSPの型番11585のページです。 型番11585に関する仕様情報を記載しております。
トラッシュコンテナSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラッシュコンテナSP
キャリングカートN 本体・フットブレーキ 40136
トラッシュペール 90型 本体のみ
ワイドストレージ キャスター付タイプ
SPハンドル付きダストボックス
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック
メーカーRichellRichellRichellRichellアスベルエレクター
通常価格8,5292,7865,23895,123 -3,256 -21,759
通常出荷日1日目19日目1日目3日目〜1日目1日目
トラスココード344-8183245-7118353-8605---
JANコード497365511585549456804013644973655479209---
質量(g)7800.0100.02600.0---
材質1ポリプロピレンPET樹脂再生ポリプロピレン(PP)(エコキャップ配合)ポリエチレン(PE)--
奥行(mm)46090458680--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました