ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ

通常単価(税別)
14,011円
税込単価
15,412円
通常出荷日:4日目

【特長】・圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです

型番:

26839
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

26839の仕様・寸法情報

適合スプレーガン
26832
JANコード
4550309168612
質量(g)
40.000
トラスココード
256-8743

型番リスト

表示件数
型番
26839
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,011円
( 15,412円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブの型番26839のページです。 型番26839に関する仕様情報を記載しております。
パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ
塗料循環ジョイント TJUシリーズ
クリンセルター
フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ
ターンテーブル
メーカースリーエムジャパンアネスト岩田フェザーアネスト岩田アネスト岩田
通常価格14,011円41,204円 -2,206円 -77,995円 -32,823円
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
適合スプレーガン26832----
JANコード4550309168612----
質量(g)40.000----
トラスココード256-8743----
よく一緒に購入される商品

塗装関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました