ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式三角コーン41cm コーン+ウエイトセット

通常単価(税別)
3,124円
税込単価
3,436円
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです・コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です・風...

詳細を確認
  • JANコード
    4582331371937
  • 色
    オレンジ
  • 折りたたみ可否
    可
  • 質量(g)
    1460.000
  • トラスココード
    226-6753
  • 材質1
    土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン
  • 材質2
    ウエイト:ゴム
  • 高さ(mm)
    使用時:約410mm、 収納時:50mm
  • 差込口内径(mm)
    20
  • 幅(mm)
    245
  • 差込口カット有無
    有

型番:

8130022
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8130022の仕様・寸法情報

JANコード
4582331371937
色
オレンジ
折りたたみ可否
可
質量(g)
1460.000
トラスココード
226-6753
材質1
土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン
材質2
ウエイト:ゴム
高さ(mm)
使用時:約410mm、 収納時:50mm
差込口内径(mm)
20
幅(mm)
245
差込口カット有無
有
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8130022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,124円
( 3,436円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです
・コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です
・風の強い日でも使用できるウエイト付です
【用途】
・工事現場や迷惑駐車対策に
【材質】
・土台部分:ポリプロピレン
・伸縮部分:ポリプロピレン
・ウエイト:ゴム
・伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個
・ウエイト/41cm用 1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式三角コーン41cm コーン+ウエイトセットの型番8130022のページです。 型番8130022に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式三角コーン41cm コーン+ウエイトセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式三角コーン41cm コーン+ウエイトセット
ソーラー式コーンバー
伸縮式三角コーン 30cm
LEDコーンカバー 5808240
伸縮式三角コーン 20cm
伸縮式三角コーン
メーカーミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイ日本緑十字社
通常価格3,124円3,867円2,052円3,441円1,315円 -2,201円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード4582331371937458233137327645823313724914582331373283--
色オレンジ赤----
折りたたみ可否可-可-可-
質量(g)1460.000407.000-172.000135-
トラスココード226-6753347-1754226-6752195-2973--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました