17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ X-pect 8330/8515 R58268【10個入り】

通常単価(税別)
11,144
税込単価
12,258
通常出荷日:7日目

【特長】・X-pect 8320 のテンプルは柔軟性に優れ、締め付け感の少ない快適な着用を実現していま...

詳細を確認
  • UVカット
  • ノーズパッド
  • レンズ色
    クリア
  • 高さ(mm)
    43.7
  • 幅(mm)
    133
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • テンプル色
    クリア
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    346-3407
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート
  • 防傷加工
  • 防曇加工

型番:

R58268
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

R58268の仕様・寸法情報

UVカット
ノーズパッド
レンズ色
クリア
高さ(mm)
43.7
幅(mm)
133
レンズ厚(mm)
2.2
テンプル色
クリア
質量(g)
210.000
トラスココード
346-3407
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート
防傷加工
防曇加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
R58268
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,144
( 12,258 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X-pect 8320 のテンプルは柔軟性に優れ、締め付け感の少ない快適な着用を実現しています。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ X-pect 8330/8515 R58268の型番R58268のページです。 型番R58268に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ X-pect 8330/8515 R58268のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ X-pect 8330/8515 R58268
一眼型保護メガネ X-pect 8330/8515
保護メガネ X-pect 8330/8515
セーフティゴーグル YG-5150R
ゴーグルスペアレンズ YG-5150-R スペアー
オーバーグラス型保護メガネ X-9302
メーカーDRAGERDRAGERDRAGER山本光学アズワンミドリ安全
通常価格11,1445,200 -10,587 -5,0762,8005,053
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
UVカット----
ノーズパッド-----
レンズ色クリアクリアクリア---
高さ(mm)43.7-----
幅(mm)133-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト