ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト LD30R

通常単価(税別)
16,638円
税込単価
18,302円
通常出荷日:19日目

【特長】・5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LEDライト
  • 種類
    ペンタイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 最大点灯時間(h)
    750
  • 電源
    充電池
  • JANコード
    6942870310473
  • 質量(g)
    132.000
  • トラスココード
    612-3164
  • 材質1
    オールメタルCNC加工
  • 材質2
    HAIII硬質アルマイト仕上
  • 外径(mm)
    26.5
  • 照射距離(m)
    267(ターボモード 1700lm時)
  • 色
    ブラック
  • 全長(mm)
    130
  • 保護等級
    IP68(防水、防塵)
  • 明るさ(lm)
    1700
  • 幅(mm)
    22.6
  • 落下耐久(m)
    1
  • 容量
    3400mAh
  • 充電時間(時間)
    約3
  • セット内容・付属品
    ARB-L18-3400(18650)、USB Type-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書

ご注意

  • 電球交換はできません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 付属品がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LD30R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LD30Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
LEDライト
種類
ペンタイプ
特殊用途
その他
最大点灯時間(h)
750
電源
充電池
JANコード
6942870310473
質量(g)
132.000
トラスココード
612-3164
材質1
オールメタルCNC加工
材質2
HAIII硬質アルマイト仕上
外径(mm)
26.5
照射距離(m)
267(ターボモード 1700lm時)
色
ブラック
全長(mm)
130
保護等級
IP68(防水、防塵)
明るさ(lm)
1700
幅(mm)
22.6
落下耐久(m)
1
容量
3400mAh
充電時間(時間)
約3
セット内容・付属品
ARB-L18-3400(18650)、USB Type-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LD30R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,638円
( 18,302円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです
・付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます
・2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です

ご注意

  • 電球交換はできません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 付属品がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト LD30Rの型番LD30Rのページです。 型番LD30Rに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト LD30Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDライト LD30R
充電式LEDライト LR60R
充電式LEDワークライト WT16R
充電式LEDワークライト WT25R
充電式LEDライト E03R V2.0 グレー
充電式LEDライト PD36R V2.0
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格16,638円83,615円12,177円14,028円5,393円16,880円
通常出荷日19日目19日目1日目1日目19日目19日目
商品タイプLEDライトLEDライトLED型LED型LEDライトLEDライト
種類ペンタイプハンディタイプストラップタイプストラップタイプキーホルダタイプペンタイプ
特殊用途その他その他防水防水その他その他
最大点灯時間(h)750113約9(100lm時)約29(50lm時)30482
電源充電池充電池充電池充電池充電池充電池

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました