ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト LR60R

  • 商品タイプ
    LEDライト
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 最大点灯時間(h)
    113
  • 電源
    充電池
  • JANコード
    6942870310510
  • 質量(g)
    1500.000
  • トラスココード
    612-3167
  • 材質1
    アルミニウム合金(A6061-T6)
  • 材質2
    HAIII硬質アルマイト仕上
  • 高さ(mm)
    208
  • 照射距離(m)
    1085(ターボモード 21000lm時)
  • 色
    黒
  • 保護等級
    IP68(防水、防塵)
  • 明るさ(lm)
    21000
  • 光源色
    Luminus SFT70 LED
  • 幅(mm)
    91
  • 落下耐久(m)
    1
  • 容量
    4000mAh
  • 奥行(mm)
    62.5
  • 充電時間(時間)
    約1.5
  • 使用電池
    専用充電池(ARB-L56-4000)
  • セット内容・付属品
    ストラップ、USB Type-C充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング

ご注意

  • 電球交換はできません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 付属品がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LR60R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LR60Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
LEDライト
種類
ハンディタイプ
特殊用途
その他
最大点灯時間(h)
113
電源
充電池
JANコード
6942870310510
質量(g)
1500.000
トラスココード
612-3167
材質1
アルミニウム合金(A6061-T6)
材質2
HAIII硬質アルマイト仕上
高さ(mm)
208
照射距離(m)
1085(ターボモード 21000lm時)
色
黒
保護等級
IP68(防水、防塵)
明るさ(lm)
21000
光源色
Luminus SFT70 LED
幅(mm)
91
落下耐久(m)
1
容量
4000mAh
奥行(mm)
62.5
充電時間(時間)
約1.5
使用電池
専用充電池(ARB-L56-4000)
セット内容・付属品
ストラップ、USB Type-C充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR60R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,615円
( 91,977円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます
・取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます
・ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です
・洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです

ご注意

  • 電球交換はできません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 付属品がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト LR60Rの型番LR60Rのページです。 型番LR60Rに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト LR60Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDライト LR60R
充電式LEDライト LD30R
充電式LEDワークライト WT16R
充電式LEDワークライト WT25R
充電式LEDライト E03R V2.0 グレー
充電式LEDライト PD36R V2.0
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格83,615円16,638円12,177円14,028円5,393円16,880円
通常出荷日19日目19日目1日目1日目19日目19日目
商品タイプLEDライトLEDライトLED型LED型LEDライトLEDライト
種類ハンディタイプペンタイプストラップタイプストラップタイプキーホルダタイプペンタイプ
特殊用途その他その他防水防水その他その他
最大点灯時間(h)113750約9(100lm時)約29(50lm時)30482
電源充電池充電池充電池充電池充電池充電池
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました