17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

3rd タオルリング

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:1日目

【特長】・シャープなデザインのリング型のタオル掛けです・取付ビス同梱【用途】・タオル掛け【材質】・亜鉛

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4589409570728
206-6851
1個
4589409570711
206-6850
1個
4589409570704
206-6849
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープなデザインのリング型のタオル掛けです
・取付ビス同梱
【用途】
・タオル掛け
【材質】
・亜鉛

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3rd タオルリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3rd タオルリング
タオルリング
ステンレス鋼製コート掛 TA3型
安全ホイストリング (HR,HRB)
サイドプル ホイストリング (HR-SP)
安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)
メーカーWEST三栄水栓製作所スガツネ工業イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格6,5003,5001,998 -21,149 -24,047 -18,085 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
奥行(mm)28-----
高さ(mm)110-----
幅(mm)170-----
質量(g)300.000-----
材質1亜鉛-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト