ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ワイドスキッシュ 4.5L 詰替用

通常単価(税別)
5,623円
税込単価
6,185円
通常出荷日:1日目

【特長】・エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します【用途】・飲食...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    詰替用
  • 容量 (L)
    4.5
  • JANコード
    4901301506696
  • トラスココード
    157-3302
  • 質量(g)
    4100.0
  • 材質1
    エタノール・グリセリン脂肪酸エステル
  • 詳細タイプ
    業務用ワイドスキッシュ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

506696
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

506696の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
詰替用
容量(L)
4.5
JANコード
4901301506696
トラスココード
157-3302
質量(g)
4100.0
材質1
エタノール・グリセリン脂肪酸エステル
詳細タイプ
業務用ワイドスキッシュ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
506696
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,623円
( 6,185円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します
【用途】
・飲食店・介護施設・ホテル・旅館の厨房施設に
【商品仕様】
・容量(L):4.5
・非危険物・食品添加物

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ワイドスキッシュ 4.5L 詰替用の型番506696のページです。 型番506696に関する仕様情報を記載しております。
業務用ワイドスキッシュ 4.5L 詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ワイドスキッシュ 4.5L 詰替用
業務用ワイドスキッシュ 1L 本体
手指消毒用アルコール"エヌスター"
殺菌・消毒用洗浄剤
手指消毒用マルチスタンド
架台スタンド HDI-2020用
メーカー花王花王ニイタカケニスサラヤサラヤ
通常価格5,623円1,742円1,687円 -7,510円16,893円20,083円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目
商品タイプその他-手指消毒剤--その他
その他詰替用----専用スタンド
容量(L)4.5----1
JANコード49013015066964901301506672----
トラスココード157-3302157-3306----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました