ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性シリコンタフ 容量1.6L

通常単価(税別)
6,458円
税込単価
7,104円
通常出荷日:19日目

【特長】・さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます・1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です・ア...

詳細を確認
  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間
    約1時間30分(夏期)、約3時間(冬期)
  • 質量(g)
    2073.000
  • 材質1
    合成樹脂(アクリル・シリコン)
  • 容量(L)
    1.6
  • 塗布面積([[M2]])
    16
  • 材質2
    顔料
  • 材質3
    有機溶剤

ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。
  • 塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

色詳細

最小発注数量
クリーム
158-4850
4976124218132
-
1個
イエロー
158-4896
4976124218231
-
1個
レッド
158-4905
4976124218330
-
1個
チョコレート
158-3346
4976124218538
ブラックチョコレート
1個
緑
158-3349
4976124218637
フェンスグリーン
1個
緑
158-4900
4976124218736
グリーン
1個
ブルー
158-4891
4976124218835
スカイブルー
1個
ブルー
158-4828
4976124218934
ブルー
1個
グレー
158-4876
4976124219030
グレー
1個
グレー
158-4908
4976124219139
スモークグレー
1個
ブラック
158-4827
4976124219238
つやなしブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目
6,458円
( 7,104円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます
・1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です
・アルミにも塗ることができます
・シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます
【用途】
・トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に
・塩ビパイプ、アルミ建材、木部に
【材質】
・合成樹脂(アクリル・シリコン)
・顔料
・有機溶剤

ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。
  • 塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性シリコンタフ 容量1.6Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性シリコンタフ 容量1.6L
カラーさび止めスプレー 300ml
油性シリコンタフ 0.7L
油性スーパーコート 1.6L
油性ウレタン建物用 1.6L
キシラデコール 容量14L
メーカーニッぺニッぺニッぺアサヒペンロックペイントカンペハピオ
通常価格6,458円2,374円 -4,527円5,388円 -4,818円 -44,040円
通常出荷日19日目1日目〜2日目1日目〜5日目7日目
商品用途建物用サビ止め塗料サビ止め塗料その他建物用その他
商品タイプ塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性油性油性油性油性油性
乾燥時間約1時間30分(夏期)、約3時間(冬期)約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)約1時間30分(夏)、約3時間(冬)---
質量(g)2073.000350.000942.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト