ファクトリーサプライ用品技術窓口

刈払機 M18-FBCU-0-JP

通常単価(税別)
73,606円
税込単価
80,967円
通常出荷日:11日目

【特長】・FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 種類詳細
    刈払機
  • 電圧(V)
    18
  • 幅(mm)
    635
  • JANコード
    4573592031753
  • 質量(g)
    5200.0
  • トラスココード
    622-5278
  • チップソー径(mm)
    230
  • 刈込幅(mm)
    350/400
  • 高さ(mm)
    180
  • 長さ(mm)
    1720
  • 無負荷回転数(rpm)
    4900(低速)、6200(高速)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FBCU-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

M18-FBCU-0-JPの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
種類詳細
刈払機
電圧(V)
18
幅(mm)
635
JANコード
4573592031753
質量(g)
5200.0
トラスココード
622-5278
チップソー径(mm)
230
刈込幅(mm)
350/400
高さ(mm)
180
長さ(mm)
1720
無負荷回転数(rpm)
4900(低速)、6200(高速)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FBCU-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,606円
( 80,967円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます
・トリガーを握れば最速1秒でフルパワーを発揮します
・長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備です
・簡単取り付けナイロンコードカッター付属しています
・ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロタイプです
・風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能です
・重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刈払機 M18-FBCU-0-JPの型番M18-FBCU-0-JPのページです。 型番M18-FBCU-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
刈払機 M18-FBCU-0-JPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刈払機 M18-FBCU-0-JP
M18 FUEL ヘッジトリマー
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
ミルウォーキー M12 リベッター
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格73,606円72,000円48,703円35,267円34,819円9,172円
通常出荷日11日目11日目9日目1日目1日目1日目
種類その他電動工具-その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品
種類詳細刈払機--リベッター電池パック電池パック
電圧(V)1818AC100121812
幅(mm)635221----
JANコード457359203175345735920318694573592060418457358268016945735920601354573592060029

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました