ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホースセット品 SAV-110R用

通常単価(税別)
6,964円
税込単価
7,660円
通常出荷日:1日目

【特長】・Wet&DryクリーナーSAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです

  • 商品タイプ
    掃除機用ホース
  • ホース長さ (m)
    1.8
  • JANコード
    4538634801152
  • トラスココード
    417-3949
  • 質量(g)
    560.0
  • 適合機種
    SAV-110R
  • セット内容
    ホース、手元R管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2117100001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2117100001の仕様・寸法情報

商品タイプ
掃除機用ホース
ホース長さ(m)
1.8
JANコード
4538634801152
トラスココード
417-3949
質量(g)
560.0
適合機種
SAV-110R
セット内容
ホース、手元R管
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2117100001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,964円
( 7,660円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wet&DryクリーナーSAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースセット品 SAV-110R用の型番2117100001のページです。 型番2117100001に関する仕様情報を記載しております。
ホースセット品 SAV-110R用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースセット品 SAV-110R用
φ38 25T型アルミノズルセット品
SVOP-PCCA ペール缶キャスターP
フィルター台組品 SOV-S110A
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) SAV-101PRO
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格6,964円13,881円8,636円19,565円49,274円151,330円
通常出荷日1日目9日目5日目5日目1日目4日目
商品タイプ掃除機用ホース---そうじ機そうじ機
ホース長さ(m)1.8-----
JANコード453863480115245386348016644538634801091-45386343200734538634321445
トラスココード417-3949380-7839579-0103422-7444244-2480294-6637
質量(g)560.0465.0001300790.0009200.022000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました