17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターンボックス DS-251

通常単価(税別)
8,95910,697
税込単価
9,85511,767
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・中身が見えないスイング蓋付投入口です【用途】・屑入として【材質】・本体:スチールにメラミン焼...

詳細を確認
  • アーバングレー
  • 材質1
    本体:スチールにメラミン焼付塗装、ポリプロピレン
  • 材質2
    フタ:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

容量(L)

最小発注数量
195-1373
4904771114965
2800.0
210
300
550
23
1個
195-1374
4904771114972
3800
250
360
600
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,959
( 9,855 )
4日目
10,697
( 11,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が見えないスイング蓋付投入口です
【用途】
・屑入として
【材質】
・本体:スチールにメラミン焼付塗装、ポリプロピレン
・フタ:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンボックス DS-251のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンボックス DS-251
角型ペダルボックス
丸型ペダルボックス
ペダルボックス(静音タイプ)
トラッシュボックスFT アーバングレー
飲み残し回収FT アーバングレー 22L
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格8,959-9,9753,211 -4,592113,390 -124,222
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目9日目9日目
アーバングレーシルバーシルバーシルバーアーバングレーアーバングレー
材質1本体:スチールにメラミン焼付塗装、ポリプロピレン本体:ステンレス(SUS410)本体:ステンレス(SUS410)ヘアライン仕上げステン本体:ステンレスヘアーライン仕上本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
材質2フタ:ABS樹脂内容器:再生ポリプロピレン(PP)内容器:ポリプロピレン(PP)中容器:PP(再生樹脂)天板:メラミン合板天板:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト