ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペダルボックス(静音タイプ)

通常単価(税別)
4,460円
税込単価
4,906円
通常出荷日:1日目

【特長】・指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーリングの塗装タイプのゴ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    3
  • 用途
    ゴミ箱
  • 色
    シルバー
  • トラスココード
    255-7702
  • JANコード
    4904771900780
  • 質量(g)
    680.000
  • 材質1
    ステン本体:ステンレスヘアーライン仕上
  • 材質2
    中容器:PP(再生樹脂)
  • 奥行(mm)
    231
  • 間口(mm)
    168
  • 高さ(mm)
    235
  • 材質3
    ブラック・ホワイト本体:スチールに粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DS-238-703-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS-238-703-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
3
用途
ゴミ箱
色
シルバー
トラスココード
255-7702
JANコード
4904771900780
質量(g)
680.000
材質1
ステン本体:ステンレスヘアーライン仕上
材質2
中容器:PP(再生樹脂)
奥行(mm)
231
間口(mm)
168
高さ(mm)
235
材質3
ブラック・ホワイト本体:スチールに粉体塗装
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-238-703-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,460円
( 4,906円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーリングの塗装タイプのゴミ箱です
【用途】
・屑入として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペダルボックス(静音タイプ)の型番DS-238-703-0のページです。 型番DS-238-703-0に関する仕様情報を記載しております。
ペダルボックス(静音タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペダルボックス(静音タイプ)
角型ペダルボックス
飲み残し回収FT アーバングレー 22L
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
テラモト エコシャンA蓋475
テラモト ステンレス角型屑入GPX-41K
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格4,460円9,373円143,787円12,791円3,252円19,042円
通常出荷日1日目1日目9日目1日目2日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱-ゴミ箱
容量(L)314---20
用途ゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱-ゴミ箱
色シルバーシルバーアーバングレーブラック--
トラスココード255-7702361-7831696-8101337-5740817-3286782-8713
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました