ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品手袋"ユーケミ 3200 カットD"

通常単価(税別)
3,653円
税込単価
4,018円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します・手にし...

詳細を確認
  • 色
    ぺトロール/ブラック
  • 手のひら周り(cm)
    26.0
  • 全長(cm)
    33.0
  • すべり止め
    あり
  • 材質1
    繊維部: ナイロン織り、HPPE
  • 材質2
    コーティング: NBR(ニトリルブタジエンゴム)
  • 厚さ(mm)
    0.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

6063669
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6063669の仕様・寸法情報

色
ぺトロール/ブラック
手のひら周り(cm)
26.0
全長(cm)
33.0
すべり止め
あり
JANコード
4048612078808
質量(g)
147.000
トラスココード
206-7456
材質1
繊維部: ナイロン織り、HPPE
材質2
コーティング: NBR(ニトリルブタジエンゴム)
厚さ(mm)
0.5
中指長さ(cm)
7.5
サイズ
L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6063669

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

サイズ

最小発注数量
4048612078808
147.000
206-7456
7.5
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,653円
( 4,018円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します
・手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています
【用途】
・建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
【材質】
・繊維部: ナイロン織り、HPPE
・コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋"ユーケミ 3200 カットD"の型番6063669のページです。 型番6063669に関する仕様情報を記載しております。
耐薬品手袋"ユーケミ 3200 カットD"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品手袋"ユーケミ 3200 カットD"
UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル
UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG
耐薬品手袋 ブチルゴム製化学防護手袋
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXショーワグローブ
通常価格3,653円9,783円16,748円1,368円 -2,421円8,917円
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜1日目〜4日目5日目
色ぺトロール/ブラックブラックブラックブルーブルー/ブラック-
手のひら周り(cm)26.0-----
全長(cm)33.0-----
すべり止めあり-----
材質1繊維部: ナイロン織り、HPPEブロモブチルゴムバイトン(R)製の層を配したブロモブチルゴム繊維部:両面編みコットン繊維部:両面編みコットン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました