17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フタ式収納ケース ロックス 80L
天馬
ラッキーBOX
HIMARAYA KAGAKU
ベストボックス A-4
ケニス

収納ケース ロックウェル 811000869

通常単価(税別)
3,720
税込単価
4,092
通常出荷日:1日目

【特長】・中身が一目でわかるクリアタイプです。・フタをしっかり固定するダウンロック式です。【材質】・本...

詳細を確認
  • JANコード
    4904746270689
  • トラスココード
    793-0836
  • 材質1
    本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g)
    1000.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    450
  • 外形寸法(mm)間口
    360
  • 外形寸法(mm)高さ
    245
  • 有効内寸(mm)奥行
    370
  • 有効内寸(mm)間口
    285
  • 有効内寸(mm)高さ
    225
  • 容量(L)
    27
  • クリア

型番:

811000869
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

811000869の仕様・寸法情報

JANコード
4904746270689
トラスココード
793-0836
材質1
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
1000.0
外形寸法(mm)奥行
450
外形寸法(mm)間口
360
外形寸法(mm)高さ
245
有効内寸(mm)奥行
370
有効内寸(mm)間口
285
有効内寸(mm)高さ
225
容量(L)
27
クリア

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
811000869
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,720
( 4,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が一目でわかるクリアタイプです。
・フタをしっかり固定するダウンロック式です。
【材質】
・本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース ロックウェル 811000869の型番811000869のページです。 型番811000869に関する仕様情報を記載しております。
収納ケース ロックウェル 811000869のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ケース ロックウェル 811000869
収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ
収納ケースフィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスター
たっぷり収納ケース ワイド
フタ式収納ケース ロックス 80L
木製天板ストッカー550
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格3,7205,7222,1556,9637,5576,726
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード490474627068949047461385384904746077981490474607840749047464313874904746128034
トラスココード793-0836437-7925792-9021252-2531447-7031251-1345
材質1本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ナイロンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)天板:プリント紙化粧合板
質量(g)1000.02150.0225.03200.03300.06900.0
外形寸法(mm)奥行45053049---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト