17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

名刺カード用紙【500個入り】

通常単価(税別)
9,919
税込単価
10,911
通常出荷日:4日目

【特長】・手軽に使えるマイクロミシンタイプの名刺&カード用紙です【材質】・上質紙

  • JANコード
    4547345048053
  • 質量(g)
    92.0
  • トラスココード
    196-6265
  • 材質1
    上質紙

型番:

A057J-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

A057J-5の仕様・寸法情報

JANコード
4547345048053
質量(g)
92.0
トラスココード
196-6265
材質1
上質紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A057J-5
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,919
( 10,911 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使えるマイクロミシンタイプの名刺&カード用紙です
【材質】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

名刺カード用紙の型番A057J-5のページです。 型番A057J-5に関する仕様情報を記載しております。
名刺カード用紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名刺カード用紙
ビジネス名刺 10面 厚みしっかり 100枚入
マルチカードIJ用 白無地 10面 500枚
マルチカードIJ用特厚口 10面 10シート
写真用紙<光沢> A4判 100枚
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入
メーカージョインテックス(プラス)ヒサゴエーワンエーワンEPSONアジア原紙
通常価格9,9194,72519,0209004,9649,328
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4547345048053-----
質量(g)92.0-----
トラスココード196-6265-----
材質1上質紙-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト