17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CR-SCA6N-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-SCA6N-Tの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-SCA6N-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ
・一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
・1枚ずつPP製の袋に入っています
【商品仕様】
・規格:A6判
・内寸:縦108×横155mm
・外寸:縦110×横159mm
・厚:0.38mm
・材質:軟質塩ビ
・入数:1枚
・JANコード:4953349003484

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6の型番CR-SCA6N-Tのページです。 型番CR-SCA6N-Tに関する仕様情報を記載しております。
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B6
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A4
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A5
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A2
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B4
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格445円461円576円467円1,354円716円
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました