ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
JAPAN SALT 軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
ミスミ ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
【特長】
・ヒトデ抽出成分で塩害を抑え環境に優しい融雪剤です
・特殊加工された、球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪をとかします
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

呉工業
強力解氷剤“アイス・オフ”
5通常価格(税別):969円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~