ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード

通常単価(税別)
21,791
税込単価
23,970
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機構付き巻取+伸縮式ハーネス用ダブルランヤードです

  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4510620825595
  • トラスココード
    442-4521
  • 質量(g) (g)
    1280.000
  • 設定なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HL-MRZW-1.3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-MRZW-1.3の仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4510620825595
トラスココード
442-4521
質量(g)(g)
1280.000
設定なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-MRZW-1.3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,791
( 23,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構付き巻取+伸縮式ハーネス用ダブルランヤードです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤードの型番HL-MRZW-1.3のページです。 型番HL-MRZW-1.3に関する仕様情報を記載しております。
ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード
ハーネス用 ロック機構付き巻取式シングルランヤード RICORO-N
小型軽量ロック機構付き巻取式ダブルランヤード
小型軽量ロック機構付き巻取式シングルランヤード
補助ロープ ロック機構付き巻取式 AR-RW-GY
ロック装置付巻取器 リーロック・S タイプ1ランヤード シングル
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格21,79114,00027,79015,9798,51012,769
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤード
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用----
ツインランヤード
胴ベルト

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト