ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238M

通常単価(税別)
16,298
税込単価
17,928

【特長】・左右30度の視野角で画面データの覗き見を防止します・粘着テープまたは...

詳細情報を確認する
  • 適合画面サイズ(インチ)
    23.8
  • JANコード
    0065030894210
  • 質量(g)
    98.000
  • トラスココード
    540-0048
  • 材質1
    材質:プラスチック

型番:

PRIVACY-SCREEN-238M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRIVACY-SCREEN-238Mの仕様・寸法情報

適合画面サイズ(インチ)
23.8
JANコード
0065030894210
質量(g)
98.000
トラスココード
540-0048
材質1
材質:プラスチック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PRIVACY-SCREEN-238M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,298
( 17,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右30度の視野角で画面データの覗き見を防止します
・粘着テープまたはサイドマウントタブで取り付けが簡単にできます
・ブルーライトを40%~51%軽減します
・指紋やほこりなどからディスプレイを保護します
・反射防止面または光沢面のリバーシブルです
【材質】
・材質:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238Mの型番PRIVACY-SCREEN-238Mのページです。 型番PRIVACY-SCREEN-238Mに関する仕様情報を記載しております。
のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238M
ディスプレイアダプター/USB-A - 2xHDMI
ディスプレイアダプター/USB-A - HDMI
液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKDE01
液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKシリーズ
液晶保護フィルター Dynabook
メーカーSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHエレコムエレコムエレコム
通常価格16,29810,1867,5808,4008,050 -8,860
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
適合画面サイズ(インチ)23.8-----
JANコード006503089421000650308689520065030854887---
質量(g)98.00056.00025.000---
トラスココード540-0048492-9741492-8210---
材質1材質:プラスチック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト