17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイプオールX50クロスライクフラット【200個入り】

通常単価(税別)
6,968
税込単価
7,665
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫でけば立ちにくいハイドロニット素材の不織布です・柔軟性のある布のような質感です・濡らして...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901750605582
  • トラスココード
    573-2578
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    パルプ+ポリプロピレン不織布
  • シートサイズ(mm)
    410×600
  • ケース入数
    4袋

型番:

60558
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

60558の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901750605582
トラスココード
573-2578
質量(g)
3000.0
材質1
パルプ+ポリプロピレン不織布
シートサイズ(mm)
410×600
ケース入数
4袋
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
60558
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,968
( 7,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でけば立ちにくいハイドロニット素材の不織布です
・柔軟性のある布のような質感です
・濡らして絞っても破れにくいです
・優れた吸収性能で水も油も素早く吸収します
【用途】
・工業用のウエスとして多量の油拭き取りや緩衝包材に
・肉や魚のドリップ吸収や野菜の水切りに
・調理器具や作業台、テーブルの拭き作業に
【材質】
・パルプ+ポリプロピレン不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプオールX50クロスライクフラットの型番60558のページです。 型番60558に関する仕様情報を記載しております。
ワイプオールX50クロスライクフラットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイプオールX50クロスライクフラット
ワイプオール X50ブルー
ワイプオール X60(クロスライクタイプ)
ジャンボロール ワイプオールX80
ジャンボロール ワイプオールX70
やわらかクロス 65200
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格6,96810,04510,59014,81316,65513,846
通常出荷日1日目5日目1日目5日目5日目1日目
ホワイトブルーホワイトホワイトホワイトホワイト
JANコード490175060558249017506067014901750605353490175060263549017506023454901750652005
トラスココード573-2578672-5343208-5920713-3475704-4908474-1552
質量(g)3000.03900.05000.05270.07140.05040.0
材質1パルプ+ポリプロピレン不織布パルプ+ポリプロピレンパルプ、ポリプロピレン(PP)不織布パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布レーヨン、ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト