ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) |
|
サンデーペイント ラッカースプレーJ スプレー塗料 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ニッぺ ラッカースプレー JAPAN 300ml |
|
カーボーイ 安心クッション 平型 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) |
【特長】・塗りやすく、1回塗りで仕上がります・塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発...
詳細を確認【特長】
・塗りやすく、1回塗りで仕上がります
・塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄部や鉄製品を守ります
・日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です
・光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです
・消防法上の非危険物(指定可燃物)です
【用途】
・鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品に
【材質】
・合成樹脂(石油樹脂)
・油脂
・顔料
・有機溶剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
黒染めスプレー JIP179
5通常価格(税別):1,313円

アサヒペン
油性高耐久鉄部用スプレー
5通常価格(税別):1,249円~

ロックペイント
油性アクリルラッカースプレー 300Ml
4.8通常価格(税別):548円~

サンデーペイント
スーパー油性鉄部・建物用塗料
4.7通常価格(税別):528円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
耐熱 NX82・NX86
0通常価格(税別):1,130円~

アサヒペン
油性スーパーコート 1.6L
0通常価格(税別):4,120円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 420ml
0通常価格(税別):1,030円~

サンデーペイント
ラッカースプレーSL
4.6通常価格(税別):479円~