ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動水栓 SuiSui Mix (混合用)

通常単価(税別)
63,123円
税込単価
69,435円
通常出荷日:4日目

【特長】・非接触型の自動水栓に変更できます・電池式なので電源工事不要、施工が簡単です・天面のセンサーに...

詳細を確認
  • JANコード
    4573542660460
  • 質量(g)
    750.000
  • トラスココード
    383-0378
  • 材質1
    外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
  • 奥行(mm)
    185
  • 高さ(mm)
    175.5
  • 取付穴径(mm)
    22~28

ご注意

  • 屋外でのご使用はお控えください。

型番:

SM2-VH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SM2-VHの仕様・寸法情報

JANコード
4573542660460
質量(g)
750.000
トラスココード
383-0378
材質1
外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
奥行(mm)
185
高さ(mm)
175.5
取付穴径(mm)
22~28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM2-VH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,123円
( 69,435円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触型の自動水栓に変更できます
・電池式なので電源工事不要、施工が簡単です
・天面のセンサーに手をかざすと吐水します(最長60秒)
・手動ボタンを押すと60秒吐水します
【材質】
・外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)

ご注意

  • 屋外でのご使用はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動水栓 SuiSui Mix (混合用)の型番SM2-VHのページです。 型番SM2-VHに関する仕様情報を記載しております。
自動水栓 SuiSui Mix (混合用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動水栓 SuiSui Mix (混合用)
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン
自動水栓パイプ
自動水栓 混合栓 乾電池式 HS-72X
シングル混合栓
カクダイ 自動カップリング
メーカーMINAMISAWAMINAMISAWA三栄水栓製作所DELMANSANEIカクダイ
通常価格63,123円37,468円 -48,209円68,574円13,123円7,444円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目7日目9日目
JANコード4573542660460-----
質量(g)750.0001200.000----
トラスココード383-0378-----
材質1外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)外装:ABS樹脂----
奥行(mm)185-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました