ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスランタン(18・14.4V 本体のみ)

通常単価(税別)
8,842
税込単価
9,726
通常出荷日:4日目

【特長】・高輝度LEDを採用し、光束750lmを実現したコードレスランタンです・360°照射が可能で、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LEDランタン
  • 種類
    ランタン
  • 最大点灯時間(h)
    約29(白色弱)
  • 電源
    充電池
  • 奥行(mm)
    98
  • 光源色
    白色LED(0.2W×24灯)、暖色LED(0.2W×3灯)
  • 高さ(mm)
    301
  • 幅(mm)
    79
  • 明るさ(lm)
    白色:320(弱)、750(強)、暖色:40(弱)、90(強)
  • 適合電圧
    DC18V・DC14.4V
  • JANコード
    4966376408740
  • 質量(g)
    400.0
  • トラスココード
    525-8887
  • 材質1
    樹脂ボディ
  • 本体色
    アグレッシブグリーン
  • 使用可能蓄電池
    BSL36B18、BSL36A18、BSL1860、BSL1850C、BSL1850、BSL1840、BSL1830、BSL1830C、BSL1825、BSL1815、BSL1820M、BSL36B18X、BSL36A18X、BSL36A18B、BSL36A18BX、BSL36B18B、BSL36B18BX、BSL36C18、BSL1840M、BSL1850MA、BSL1415、BSL1415S、BSL1420、BSL1425、BSL1430、BSL1430C、BSL1440、BSL1450、BSL1460

ご注意

  • 蓄電池・充電器別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UB18DF-NN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UB18DF-NNの仕様・寸法情報

商品タイプ
LEDランタン
種類
ランタン
最大点灯時間(h)
約29(白色弱)
電源
充電池
奥行(mm)
98
光源色
白色LED(0.2W×24灯)、暖色LED(0.2W×3灯)
高さ(mm)
301
幅(mm)
79
明るさ(lm)
白色:320(弱)、750(強)、暖色:40(弱)、90(強)
適合電圧
DC18V・DC14.4V
JANコード
4966376408740
質量(g)
400.0
トラスココード
525-8887
材質1
樹脂ボディ
本体色
アグレッシブグリーン
使用可能蓄電池
BSL36B18、BSL36A18、BSL1860、BSL1850C、BSL1850、BSL1840、BSL1830、BSL1830C、BSL1825、BSL1815、BSL1820M、BSL36B18X、BSL36A18X、BSL36A18B、BSL36A18BX、BSL36B18B、BSL36B18BX、BSL36C18、BSL1840M、BSL1850MA、BSL1415、BSL1415S、BSL1420、BSL1425、BSL1430、BSL1430C、BSL1440、BSL1450、BSL1460

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UB18DF-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,842
( 9,726 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度LEDを採用し、光束750lmを実現したコードレスランタンです
・360°照射が可能で、ハンディライトやエリアライトとして最適の1台です
・暖色モードも搭載で、キャンプやレジャーにも活躍します
・別売りのカラープレート取付可ので、自分好みにカスタマイズできます
【用途】
・建築現場の暗がり作業や設備工事に
・作業現場およびレジャーなどの照明に

ご注意

  • 蓄電池・充電器別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスランタン(18・14.4V 本体のみ)の型番UB18DF-NNのページです。 型番UB18DF-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレスランタン(18・14.4V 本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスランタン(18・14.4V 本体のみ)
LEDランタン TLTC-013D
LEDランタン"エクスプローラー366D"
バーコ コードレスLEDライト(充電式)
LEDランタン Explorer EX-1300D
LEDライト G2X-D
メーカーHiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山GENTOSバーコGENTOSSUREFIRE
通常価格8,8427,6347,7779,08610,30417,298
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプLEDランタンLED型--LED型LED型
種類ランタンランタン--ランタンハンディタイプ
最大点灯時間(h)約29(白色弱)24--7時間(白色強モード時)2時間(強)45時間(弱)
電源充電池乾電池単1--乾電池単1特殊
奥行(mm)98-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました