17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドセット EVOLVE 20

  • 商品タイプ
    その他
  • ケーブル長 (m)
    ~2
  • 詳細ケーブル長 (m)
    1.2
  • スピーカー
    モノラル
  • 接続
    USB

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4993-829-209
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

4993-829-209の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ケーブル長(m)
~2
JANコード
5706991017007
質量(g)
142
トラスココード
450-0250
詳細ケーブル長(m)
1.2
両耳/片耳
片耳
仕様
UC対応
スピーカー
モノラル
接続
USB

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 両耳/片耳

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4993-829-209

JANコード

質量(g)

トラスココード

両耳/片耳

仕様

最小発注数量
5706991017007
142
450-0250
片耳
UC対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,929
( 8,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な通話管理と、通話と音楽に優れたサウンドを提供する業務用ヘッドセットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドセット EVOLVE 20の型番4993-829-209のページです。 型番4993-829-209に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドセット EVOLVE 20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドセット EVOLVE 20
ヘッドセット Evolve2 65
ヘッドセット EVOLVE 30 II
USBヘッドセット
USBヘッドセット オーバーヘッドタイプ
ヘッドセット BIZ 2300
メーカーJABRAJABRAJABRAサンワサプライサンワサプライJABRA
通常価格7,92937,073 -11,0642,844 -7,99522,407 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
ケーブル長(m)~2~2~2--その他
詳細ケーブル長(m)1.21.21.2--2.35
スピーカーモノラルステレオ---モノラル
接続USB-USB、3.5mm ピンジャック--USB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました