17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補助作業用品 つっぱり相棒

通常単価(税別)
4,880
税込単価
5,368
通常出荷日:7日目

【特長】・仮止め、接着、圧着など色々な用途に使える突っ張り棒です【用途】・天井の作業補助や車荷台の荷崩...

詳細を確認
  • 垂直静止荷重 (kg)
    50
  • 適合サイズ (mm)
    1600~2900
  • 質量 (g)
    2400.0
  • JANコード
    4960983605073
  • トラスココード
    580-1407

型番:

60507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60507の仕様・寸法情報

垂直静止荷重(kg)
50
適合サイズ(mm)
1600~2900
質量(g)
2400.0
JANコード
4960983605073
トラスココード
580-1407
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
60507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,880
( 5,368 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮止め、接着、圧着など色々な用途に使える突っ張り棒です
【用途】
・天井の作業補助や車荷台の荷崩れ防止に
・住宅、ガレージの収納、ディスプレイに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助作業用品 つっぱり相棒の型番60507のページです。 型番60507に関する仕様情報を記載しております。
補助作業用品 つっぱり相棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助作業用品 つっぱり相棒
750x750x0.3mm 作業用シート
ファイヤーレスキューブランケット
ノンスリップシート
スーパージュライト
Pボード
メーカーハイロジックエスコアズワンもりや産業エムエフエムエフ
通常価格4,8801,80964,0006,33430,295 -1,222 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目8日目5日目
垂直静止荷重(kg)50-----
適合サイズ(mm)1600~2900-----
質量(g)2400.0-----
JANコード4960983605073-----
トラスココード580-1407-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト