ファクトリーサプライ用品技術窓口

きれいな水の出るバケツ付モップ

通常単価(税別)
6,475円
税込単価
7,123円
通常出荷日:19日目

【特長】・汚水と洗浄水を分離。いつもきれいな水でモップを洗えます・シャワーでモップを洗浄します・抗菌・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    モップ
  • ホルダー寸法(mm)縦×横
    125×380
  • 長さ(mm)
    1290
  • 幅(mm)
    380(モップ)/260(バケツ)
  • JANコード
    4972883360020
  • 質量(g)
    2130.000
  • トラスココード
    628-1962
  • 材質1
    PP、ABS、POM、PC、PVC、ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

36002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36002の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
モップ
ホルダー寸法(mm)縦×横
125×380
長さ(mm)
1290
幅(mm)
380(モップ)/260(バケツ)
JANコード
4972883360020
質量(g)
2130.000
トラスココード
628-1962
材質1
PP、ABS、POM、PC、PVC、ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
36002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,475円
( 7,123円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚水と洗浄水を分離。いつもきれいな水でモップを洗えます
・シャワーでモップを洗浄します
・抗菌・防カビ・防虫効果のあるionic+クロスです
【用途】
・床清掃用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

きれいな水の出るバケツ付モップの型番36002のページです。 型番36002に関する仕様情報を記載しております。
きれいな水の出るバケツ付モップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
きれいな水の出るバケツ付モップ
自立するフラットモップ
かんたん装着ワイパー
マイクロファイバーモップ(洗浄バケツ付)
マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ
水拭きモップ
メーカーインダストリーコーワインダストリーコーワインダストリーコーワエスコエスコエスコ
通常価格6,475円3,967円4,648円7,373円2,080円 -3,647円
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目3日目
商品タイプモップモップフローリングワイパーモップ--
モップタイプモップモップモップ回転モップ--
ホルダー寸法(mm)縦×横125×380135×400140×260---
長さ(mm)129013701250---
幅(mm)380(モップ)/260(バケツ)400260---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました