ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT キャスター

  • 外形寸法(mm)奥行
    480
  • 外形寸法(mm)間口
    620
  • 外形寸法(mm)高さ
    193
  • JANコード
    4573592050204
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    521-4457

型番:

48-22-8410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

48-22-8410の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
480
外形寸法(mm)間口
620
外形寸法(mm)高さ
193
JANコード
4573592050204
質量(g)
5000.0
トラスココード
521-4457

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,711円
( 19,482円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能です
・高性能キャスターでスムーズな移動します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT キャスターの型番48-22-8410のページです。 型番48-22-8410に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT キャスター
収納棚
キャリー式ツールボックス
収納棚用オプション(収納棚キット)
PACKOUT キャビネット
PACKOUT シェルフ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格17,711円9,868円40,720円22,918円30,717円4,037円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
外形寸法(mm)奥行480422965447--
外形寸法(mm)間口620533609546--
外形寸法(mm)高さ19399401508--
JANコード457359205020445735920503034573592050334457359205029745735920513624573592051522
質量(g)5000.02910.014510.06000.07260450.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました