ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ジョインテックス(プラス) ゴミ袋 LDD白半透明 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
【特長】・スタンダードゴミ袋【材質】・LD(低密度ポリエチレン)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,696円 ( 7,366円 ) | 1日目 |
12,052円 ( 13,257円 ) | 1日目 |
13,761円 ( 15,137円 ) | 1日目 |
6,696円 ( 7,366円 ) | 1日目 |
12,052円 ( 13,257円 ) | 1日目 |
13,761円 ( 15,137円 ) | 1日目 |
【特長】
・スタンダードゴミ袋
【材質】
・LD(低密度ポリエチレン)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ごみ袋(30~90L)
5通常価格(税別):760円~

エスコ
ごみ袋(70・90L)
4.7通常価格(税別):412円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
4.5通常価格(税別):5,295円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(透明・厚地)
4.4通常価格(税別):1,491円~

エスコ
45L ごみ袋(半透明/50枚)
4通常価格(税別):1,139円

ジョインテックス(プラス)
ゴミ袋 LDD白半透明
0通常価格(税別):3,462円~

ジョインテックス(プラス)
ゴミ袋 HD半透明
0通常価格(税別):2,641円~

トラスコ中山
厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋
0通常価格(税別):1,008円

ジャパックス
ダストカート150L
0通常価格(税別):1,697円