ファクトリーサプライ用品技術窓口

サポートベルト(黒金)

通常単価(税別)
5,982円
税込単価
6,580円
通常出荷日:1日目

【特長】・クッション性があり、腰への負担を軽減します・蒸れにくく通気性がの良い素材を採用・サスペンダー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • カラー
    黒
  • 奥行(mm)
    140
  • 高さ(mm)
    35
  • 材質1
    人工皮革・ポリエステル・ポリメッシュ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

サイズ

最小発注数量
4952520414477
576-2130
760
365.000
N
1個
4952520414484
576-2112
820
385.000
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,982円
( 6,580円 )
1日目
5,982円
( 6,580円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性があり、腰への負担を軽減します
・蒸れにくく通気性がの良い素材を採用
・サスペンダー(ASP-01BG)との取付けが可能です
【用途】
・作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートベルト(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートベルト(黒金)
ベルト 黒金
サポートベルト ESB-2GRAY
WORKMASTER サポートベルト
サポートベルトDX (ワンタッチベルト)
職人作 サポートベルト
メーカーフジ矢フジ矢E-Valueワークマスターコヅチ職人作
通常価格5,982円-1,365円2,008円7,107円 -2,812円
通常出荷日1日目お見積り3日目1日目4日目〜1日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
カラー黒黒灰黒-黒
奥行(mm)140-----
高さ(mm)35-----
材質1人工皮革・ポリエステル・ポリメッシュ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト