ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトサンダー U-110M

通常単価(税別)
29,811円
税込単価
32,792円
通常出荷日:1日目

【特長】・静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます・レギ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    10/12
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    330
  • 全長 (mm)
    315
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    17000
  • ベルト速度 (m/min)
    1300
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 高さ(mm)
    50
  • JANコード
    4573531660310
  • 質量(g)
    790.0
  • トラスココード
    278-1188

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

U-110M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U-110Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ベルト寸法(幅)(mm)
10/12
ベルト寸法(長さ)(mm)
330
全長(mm)
315
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
17000
ベルト速度(m/min)
1300
空気消費量(m³/min)
0.45
排気
後方
ホース取付口
NPT1/4
高さ(mm)
50
JANコード
4573531660310
質量(g)
790.0
トラスココード
278-1188

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
U-110M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,811円
( 32,792円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます
・レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です
【用途】
・金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に
・溶接ビート削りやサビ取り作業に
・自動車の鈑金作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー U-110Mの型番U-110Mのページです。 型番U-110Mに関する仕様情報を記載しております。
ベルトサンダー U-110Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダー U-110M
ベルトサンダー
10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー
SI ベルトサンダー
ベルトサンダー“ピボットサンダー”
Lシリーズ ベルトサンダー
メーカーU TOOLSコンパクトツールエスコ信濃機販オフィスマイン京セラ
通常価格29,811円46,781円 -38,889円38,003円97,586円39,297円
通常出荷日1日目1日目2日目6日目1日目11日目
商品タイプ本体本体-本体本体-
ベルト寸法(幅)(mm)10/12-----
ベルト寸法(長さ)(mm)330-----
全長(mm)315--323410-
使用空気圧力(MPa)0.60.4~0.6-0.63--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました